Valvola ad azionamento pneumatico a 3 vie TESCOM™ VT
La versione con arresto a 3 vie e 2 posizioni è ideale per l'uso nei test dei cicli di pressione dei componenti, per le valvole di selezione di due sorgenti, per le applicazioni di riempimento e scarico (ad es. riempimento di bombole di airbag, riempimento di molle a gas) e per l'arresto di emergenza. Adatta ad applicazioni pneumatiche ed idrauliche.
La versione proporzionale a 3 vie controlla con precisione la miscela o la concentrazione di fluidi ad alta pressione nelle stazioni di rifornimento di idrogeno o in altre applicazioni industriali di miscelazione o deviazione.
Specifiche
| Pressione di esercizio | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> 3.500, 6.000, 10.000 psig / 241, 414, 690 bar<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> 15.000 psig / 1.034 bar |
| Materiale del corpo | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> acciaio inossidabile 316 o ottone<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> acciaio inossidabile 316L |
| Trim metallico | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> acciaio inossidabile 316, acciaio inossidabile 17-4, ottone (solo corpi in ottone)<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> acciaio inossidabile 316L, acciaio inossidabile A286 |
| Sede | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> ETFE, PCTFE, PEEK, poliimmide<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> poliimmide |
| O-ring | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> nitrile, perfluoroelastomero, FKM, etilene propilene, uretano<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> uretano |
| Anelli di supporto | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> PTFE per ETFE e PCTFE; PCTFE per sedi in PEEK e poliimmide<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> PTFE e PCTFE |
| Temperatura di esercizio | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> vedere il selettore del numero di parte<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> da -30 °F a +185 °F / da -34 °C a +85 °C |
| Dimensione e tipo di bocca | <strong>Arresto a 2 posizioni:</strong> 1/4" e 3/8"; NPTF e SAE<br><strong>Valvola proporzionale:</strong> 3/8" MP, 9/16" MP |
| Portata | Cv = 0,75 |
| Peso | 2,3 kg/5 lb |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate o una soluzione di sistema completa, contattare l'ufficio vendite locale. |