Regolatore monofase TESCOM™ Wegamed 300 (obsolete)
Il regolatore di pressione della bombola preimpostato monofase WegaMed 300 è conforme allo standard DIN EN ISO 10524-1, per gas medici pressurizzati. Marcatura CE conforme alla direttiva sui dispositivi medici 2007/47/CE. Pressione di ingresso fino a 300 bar/4350 psig.
Specifiche
| Fluidi | Grado medico O2 ed aria |
| Massima pressione di ingresso | Aria, O2: da 11 a 300 bar/da 160 a 4350 psig |
| Range di pressione di uscita | Aria: 5 bar/73 psig ad un flusso nominale di 80 l/min<br>O2: 5 bar/73 psig ad un flusso nominale di 76 l/min |
| Valvola di sfioro | Pressione di apertura: 8 bar/116 psig<br>Flusso minimo: 220 l/min (aria) |
| Campo di temperatura | Funzionamento: da 50 °F a 104 °F / da 10 °C a 40 °C <br>Stoccaggio: da -4 °F a 167 °F / da -20 °C a 75 °C |
| Peso | circa 1,2 kg/2,65 lb (a seconda della connessione di ingresso) |
| Ulteriori informazioni | Per modifiche personalizzate od una soluzione completa del sistema, contattare l'ufficio vendite locale. |