Interruttore TopWorx™ GO™ modello 22

Versione a profilo più basso rispetto al modello 12, il modello 22 è anche disponibile con certificazione per aree pericolose a sicurezza aumentata e a prova di fiamma ATEX/IECEx Zona 1, Ex ’de’ in un fattore di forma ridotto.

Caratteristiche

  • Disposizione dei contatti SPDT modulo C
  • 5 A/240 V c.a., 10 A/120 V c.a., 3 A/24 V c.c.
  • Rilevamento laterale 3/8"
  • Custodia in acciaio inossidabile
  • Temperatura di esercizio standard da -40 a 105 °C (da -40 a 221 °F)
  • Temperatura certificata standard da -40 a 60 °C (da -40 a 140 °F)
  • Entrata conduit 1/2" NPT o M20
  • Approvazione per aree pericolose di Zona 1