Interruttore TopWorx™ GO™ modello 72

L'interruttore GO™ modello 72 ha il minimo diametro (3/8”) di qualsiasi interruttore di fine corsa senza leve, ed è utilizzato ampiamente in applicazioni di automazione di fabbrica.

Caratteristiche

  • Contatti SPDT modulo C
  • 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
  • Rilevamento estremità 0,100"
  • Custodia in acciaio inossidabile 316
  • Temperatura di esercizio da -50 a 105 °C (da -58 a 221 °F)
  • Aree pericolose Zona 0 o 1
  • Filettature di montaggio 5/8" - 18 o M18