PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

TopWorx™ GO™ Switch Modello 74

I modelli GO™ Switch 73 e 74 sono gli interruttori di fine corsa senza leve più scelti e utilizzati al mondo, caratterizzati dall'assenza di parti mobili esterne, di molle, di camme e di elementi a lamelle. Non c'è nulla che possa usurarsi o rompersi.

Caratteristiche

  • Contatti SPDT modulo C
  • 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
  • Rilevamento estremità 0,100"
  • Custodia in acciaio inossidabile 316
  • Temperatura di esercizio da -50 a 105 °C (da -58 a 221 °F)
  • Aree pericolose Zona 0 o 1
  • Filettature di montaggio 5/8" - 18 o M18