Interruttore GO™ modello 76

L'interruttore GO™ modello 76 offre una lunghezza estesa e offre un'ampia gamma di temperature di applicazione ed è eccellente per il rilevamento in aree corrosive e ad alta pressione.

Caratteristiche

  • Contatti SPDT modulo C
  • 2 A/240 V c.a., 3 A/120 V c.a., 1 A/24 V c.c.
  • Rilevamento estremità 0,100″
  • Custodia in acciaio inossidabile 316
  • Da -50 °C a 105 °C (da -58 °F a 221 °F) temperatura di esercizio
  • Aree pericolose di zona 0 o 1
  • Filettature di montaggio 5/8″ - 18 o M18