Interruttore GO™ modello 7I

Il modello 7I è il più grande degli interruttori GO e offre una filettatura più lunga che rende possibile l'indicazione di fine corsa nei cilindri idraulici o pneumatici di maggiori dimensioni.

Caratteristiche

  • Disposizione dei contatti DPDT modulo CC, disposizione dei contatti SPDT modulo C
  • Custodia da 10.000 PSI (690 bar)
  • Camera del contatto a tenuta ermetica
  • 204 °C (400 °F) temperatura di esercizio
  • Aree pericolose di zona 0 o 1
  • Aree pericolose di divisione 1 o 2
  • Capacità sottomarine
  • Connettori a disconnessione rapida