Interruttore TopWorx™ GO™ Modello 7LY con doppi indicatori a LED rossi/verdi

Il TopWorx™ modello 7LY è un doppio sensore di prossimità dotato di due cupole a LED luminose visibili a lunga distanza. È facilmente adattabile ai circuiti NPN o PNP e può essere cablato come normalmente aperto (modulo A), normalmente chiuso (modulo B) o normalmente aperto/chiuso (modulo C). Il 7LY offre una maggiore durata in ambienti ostici e ha una pressione nominale (superficie di rilevamento) massima di 140 bar (2000 psi).

Specifiche

Distanza di rilevamento nominale2,5 mm (0,100 in)
Isteresi0,2 mm (0,008 in)
Elemento di azionamentoMetallo ferroso o magnete (N)
Tensione CA di esercizio massima120 V c.a.
Corrente di carico massima250 mA
Corrente di carico minima10 mA
Caduta di tensione approssimativa5 V
Tensione CC di esercizio10-30 V c.c.
Resistenza di contatto iniziale max.0,5 Ohm
Frequenza di commutazione max.10 Hz
Intervallo temp. di esercizioDa -40 a +60 °C (da -40 a +140 °F)
Materiale custodiaAcciaio inossidabile 316L
Grado di protezioneIP66 / IP68
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, doppia ampiezza di 1,5 mm
Pressione nominale (superficie di rilevamento)140 bar (2000 psi)