Interruttore TopWorx™ GO™ modello 81

L'interruttore GO™ modello 81 offre il rilevamento estremità e una disposizione dei contatti opzionale a due poli e a due vie (DPDT) Con una gamma di rilevamento da 1/4", le opzioni di cablaggio sono: CA, CC, N/A o N/C.

Caratteristiche

  • Disposizione dei contatti DPDT modulo CC, disposizione dei contatti SPDT modulo C,
  • Temperatura di esercizio 176 °C (350 °F)
  • Aree pericolose di zona 0
  • Aree pericolose di divisione 1 o 2
  • Connettori a disconnessione rapida
  • Capacità sottomarine