Monitor per valvole TopWorx™ Serie DX modello DXN per applicazioni nucleari

Il controllore discreto per valvole DXN è certificato per l'uso per il contenimento ed è la migliore soluzione disponibile per le AOV a un quarto di giro. Contiene due GO Switch per l'indicazione dello stato aperto/chiuso e una morsettiera in ceramica e si monta sull'attuatore.

Caratteristiche

  • Montaggio a punto singolo, pacchetto modulare in acciaio inossidabile con scatola di giunzione integrale
  • Idoneo per la maggior parte degli attuatori a un quarto di giro
  • Due (2) interruttori di fine corsa/prossimità di contenimento globale GO™ Switch-35N
  • Minore banda morta tra funzionamento e interruzione
  • Durata certificata più lunga
  • Gli interruttori di prossimità non contengono leve che possono piegarsi, rompersi o allentarsi
  • Eccellente per le applicazioni a corrente bassa o elevata
  • Riduzione significativa dei costi totali di installazione