Protocollo di comunicazione TopWorx™ HART 7

Il nuovo protocollo TopWorx™ HART 7 consente di accedere sia a dati operativi critici che a informazioni diagnostiche del pacchetto automatizzato valvola on/off. La potente soluzione HART 7, facile da usare, di TopWorx ha caratteristiche intelligenti e un robusto segnale da 4-20 mA, che contribuisce a ridurre i costi operativi e a incrementare la disponibilità dell'impianto. Tra i vantaggi: valvole a quarto di giro, indicazione valvola a quarto di giro, indicazione per attuatori pneumatici, indicazione valvola ON/OFF e controllo valvola ON/OFF.

Specifiche

Tensione del terminale del dispositivoMin.: 10,0 V CC | Tip.: V CC 24 | Max.: 39 V CC
Linearità (1/4 giro)1% di span
Isteresi0,50%
Ripetibilità0,50%
Rotazione dell'alberoMin.: 20° | Max.: 180° 1800 (consultare la fabbrica per ulteriori rilevamenti della rotazione dell'albero)
Limiti della temperatura di esercizioMin: -40 °C | Max: 80 °C
Resistenza e capacità del dispositivoRx: 27,12 kohm | Cx: 6,11 nF a 950 Hz
Allarme superiore (H) NE-43 Corrente22,3 mA
Allarme inferiore (L) NE-43< 3,5 mA
Assorbimento di corrente multi-drop4,0 mA
Tensione di lift-off10,0 V