Kit di monitoraggio portello campionatore TopWorx™

Le emissioni fuggitive sono oggi ancora più importanti a causa di una regolamentazione più stringente e della necessità di ridurre le perdite di prodotto. Queste condizioni hanno creato la necessità di dotare i portelli campionatori dei serbatoi di funzionalità di monitoraggio, per garantire che i portelli restino chiusi quando non in uso. In Emerson siamo consapevoli di queste nuove sfide e offriamo una tecnologia di rilevamento della posizione di alta qualità con un kit di monitoraggio del portello campionatore TopWorx. Il kit utilizza il TopWorx GO Switch Modello 73 che rappresenta la soluzione più affidabile nel settore petrolifero, con precisione elevata e manutenzione ridotta. Il kit si può utilizzare in applicazioni su petrolio e gas a monte che richiedono sistemi di serbatoi a maggior tenuta, in conformità alle normative.

Caratteristiche

  • Progettato per adattarsi a qualsiasi modello di portello campionatore.
  • Utilizzabile in un ampio intervallo di temperature di esercizio e con un design robusto che resiste a polvere, sporco, umidità, lavaggi, rumori, interferenze elettro-magnetiche (EMI) e sostanze chimiche caustiche.
  • Il kit è dotato di un GO Switch Modello 73 che monitora con precisione la posizione dei portelli, garantendo che le emissioni restino sotto controllo e i portelli siano a tenuta perfetta in qualsiasi momento. Il suo esclusivo e robusto design a staffa garantisce l'assenza di false segnalazioni.
  • Si installa con il trasmettitore discreto wireless Rosemount® 702 opzionale. Queste semplici apparecchiature sono sicure da installare in applicazioni difficili, a prova di esplosione o pericolose. Inoltre, il GO Switch Modello 73 non assorbe energia, in modo da prolungare notevolmente la durata della batteria sui trasmettitori wireless.
  • Costi di installazione e manutenzione ridotti senza necessità di cablaggio in campo, ingressi/uscite, barriere di sicurezza o monitoraggio di rotture della linea e cortocircuiti quando si utilizza l'opzione wireless.