Image

Supporto per massimizzare il ritorno sui vostri investimenti nell'automazione

I sistemi di controllo sono la base delle distribuzioni di automazione, ma la loro complessità e i componenti avanzati possono spesso creare competenze nelle operazioni e annullare i vantaggi. La partnership con Emerson consentirà di colmare le lacune in termini di competenza e supporto. Se avete bisogno di assistenza tecnica on-site, formazione per il personale o il supporto della nostra rete globale, forniremo i servizi necessari, quando ne avrete bisogno, e manterremo i vostri progetti di automazione ottimizzati e generando ritorno sull'investimento.

Scarica brochure

Sample Image

Scarica Bollettino tecnico

Sample Image

Assistenza sui prodotti

Mantenere le prestazioni del sistema di automazione affidabili, sicure e alle massime prestazioni dipende dal supporto primario costante e sempre attivo per i servizi per il ciclo di vita. Emerson garantisce che i nostri esperti siano sempre disponibili per il vostro team e investiti per mantenere fluide le operazioni quotidiane attraverso una rapida risoluzione dei problemi. Forniamo un'unica interfaccia da cui è possibile scaricare direttamente gli aggiornamenti del software e del firmware per i componenti del sistema PAC e accedere al supporto tecnico per la risoluzione dei problemi o la risoluzione di problemi di manutenzione del sistema.

Servizi in sede

Quando necessiti di esperti in grado di gestire eventi non pianificati, aggiornamenti o modifiche alla configurazione dei sistemi automatizzati, la rete globale di Emerson ti fornirà ingegneri con una profonda conoscenza del settore, che lavoreranno in loco con i tuoi team per tutto il tempo necessario. 


Il nostro programma Resident Engineer può mettere a disposizione ingegneri Emerson esperti in manutenzione preventiva, configurazioni, integrazione di sistemi e risoluzione dei problemi direttamente presso la tua sede, per tutto il tempo di cui hai bisogno, che si tratti di giorni o anni. I nostri ingegneri vantano anni di esperienza nel Global Service di Emerson e sono pronti ad assisterti nelle implementazioni di PACSystems, aiutandoti a massimizzare i benefici dei tuoi sistemi automatizzati. 


Con il servizio di intervento d’emergenza in loco di Emerson, puoi inviare i nostri consulenti in qualsiasi momento per affrontare eventi imprevisti che potrebbero causare guasti di sistema, tempi di fermo e rischi di sicurezza. Ti aiuteremo a normalizzare le operazioni dell'impianto il più rapidamente possibile e potremo anche rivederne le prestazioni e la configurazione per ridurre la possibilità di problemi futuri e aumentare l'affidabilità del sistema. 

Servizi specializzati per l'intero ciclo di vita

Servizi specializzati


Il miglioramento dell'automazione dell'impianto è un processo complesso che può richiedere una serie di servizi per il ciclo di vita, man mano che si rinnovano parti del sistema e si integrano nuove funzionalità. Con Emerson, puoi mantenere il tuo impianto al massimo delle prestazioni utilizzando servizi mirati per soddisfare le tue esigenze, tra cui:


Gestione dei ricambi. Il guasto dei componenti hardware può causare costose interruzioni quando i ricambi non sono disponibili. La rete di fornitura globale di Emerson accelera la consegna dei ricambi, aiutandoti a evitare costi eccessivi per scorte di magazzino e a mantenere i tuoi sistemi produttivi e operativi. 


Potenziamenti del sistema. I nostri esperti ti aiuteranno a passare a un nuovo sistema, a implementare gli aggiornamenti e a migliorare la sicurezza informatica attraverso soluzioni di sicurezza software e hardware a più livelli. 


Manutenzione preventiva per sistemi PAC. I consulenti Emerson possono aiutarti a prendere decisioni aziendali informate evidenziando potenziali problemi relativi alle prestazioni, valutando il ciclo di vita e lo stato del sistema e anticipando l'obsolescenza di componenti hardware. 


Programma di supporto. Riduci il rischio di una riduzione della produzione durante il processo di modernizzazione. I nostri contratti di supporto includono una valutazione approfondita e personalizzata del sistema che può ridurre al minimo i tempi di fermo e determinare i costi di assistenza durante la transizione del tuo impianto a nuove soluzioni hardware e software. 

Conversione completa RX3i da 90-30 o 90-70 in soli due ore

I controllori obsoleti, come le serie 90-30 o 90-70, limitano la tua capacità di trarre vantaggio dall'Industria 4.0. Passate ai PACSystems RX3i, leader del settore, oggi stesso, senza problemi, e trarrete vantaggio da velocità più elevate, migliori prestazioni e risultati ottimizzati grazie all'accesso sicuro alle informazioni in tempo reale e all'analisi Edge. Se sembra un compito troppo impegnativo, oppure se la vostra situazione è particolarmente complessa, gli esperti di Emerson sono qui per voi. I nostri team ti aiuteranno a effettuare l'upgrade in appena due ore.


Servizi di formazione

Le nuove tecnologie richiedono nuove competenze e i tuoi dipendenti devono stare al passo con il ritmo di cambiamento dei sistemi automatizzati. Emerson è pronta ad aiutarti a massimizzare il ritorno sugli investimenti e a colmare le lacune di una forza lavoro qualificata con una vasta gamma di servizi di formazione. Offriamo corsi sulla programmazione e sulla logica di controllo per i nostri PLC PAC System, i controllori, le interfacce e le soluzioni software Movicon, in modo da mantenere la tua forza lavoro aggiornata sulla tecnologia e preparata a ottimizzare le prestazioni e il valore dei tuoi processi automatizzati. 


Gli istruttori certificati Emerson offrono corsi che aumentano le competenze applicative e forniscono il vantaggio dell'esperienza pratica sul campo. Poiché le esigenze dei nostri clienti sono diverse, semplifichiamo la partecipazione offrendo corsi di e-learning e virtuali, nonché centri di formazione regionali e la possibilità di portare la formazione direttamente presso la tua sede. Inoltre, personalizzeremo i programmi di formazione per adattarli ai tuoi requisiti specifici di lavoro o applicazione.