Afag ES40 シリーズ電動スライド

お客様の直線運動制御のニーズに対応する、Afag ES40 製品の精度と効率性をご体験ください。アドバンスト技術で作られたこれらのアクチュエータは、産業オートメーションのセットアップにおいて信頼性が高く高性能な操作を実現します。堅牢な設計と高速機能を備えた Afag ES40 アクチュエータは、正確な直線運動の処理と、多様な用途における生産性の最適化に優れています。効率的な直線運動制御ソリューションにより、最も要求の厳しい産業環境におけるオートメーションのパフォーマンスを向上させ、合理化します。

1 - 10 の 12 製品の結果
列を選択
 タイプ
ストローク長
速度 最大
連続力
ピーク力 Fx
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
50465218

Afag 電動そり ES40 50465218

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-100-SL100 mm2 m/s145 N550 N
リストに追加
No Image Available For Product
50465219

Afag 電動そり ES40 50465219

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-100100 mm2 m/s145 N550 N
リストに追加
No Image Available For Product
50465220

Afag 電動そり ES40 50465220

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-200200 mm2 m/s145 N550 N
リストに追加
No Image Available For Product
50465221

Afag 電動そり ES40 50465221

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-300300 mm2 m/s145 N550 N
リストに追加
No Image Available For Product
50465222

Afag 電動そり ES40 50465222

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-400400 mm2 m/s145 N550 N
リストに追加
No Image Available For Product
50465223

Afag 電動そり ES40 50465223

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-500500 mm1.8 m/s145 N550 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595445

Afag 電動そり ES40-2S 50595445

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-100 -SL-2S100 mm2.9 m/s170 N572 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595446

Afag 電動そり ES40-2S 50595446

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-100 -2S100 mm2 m/s170 N572 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595447

Afag 電動そり ES40-2S 50595447

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-200-2S200 mm2 m/s170 N572 N
リストに追加
No Image Available For Product
50595448

Afag 電動そり ES40-2S 50595448

 タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
ES40-300-2S300 mm2 m/s170 N572 N
リストに追加