Afag 電動そり ES40 50465221

部品番号:

AVENTICS-50465221

Electro slide ES40-300

仕様

タイプES40-300
固定グリッド48 x 48 mm
固定ねじM6
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H300 mm
正味重量13.35 kg
移動重量7.67 kg
定格電圧72 V DC
ドライブリニアモーター、電動
保護タイプIP30
速度 最大2 m/s
最大加速度 m/s218 m/s²
永久力145 N
ピーク力550 N
力定数22 N/A
反復精度+/- 0.05 mm
外部ストローク測定システムでの繰り返し精度+/- 0.02 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えソケット Ø12x4.8, 4x 組み立てネジ M8x25
付属品MagSpring側面/前面, 外部位置計測システム ES40, モーターケーブル-M17, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 T01-72/1500 マルチ、3-相
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源