Afag ES40-HP シリーズ電動スライド

Afag の ES40-HP 電動スライドは、オートメーションシステムにおいて正確かつ効率的な直線運動を実現する高性能ソリューションです。このリニアドライブは、環境にシームレスに統合させ、さまざまな用途の高度な機能と適合させることができます。Afag ES40-HP リニアドライブは、最先端テクノロジーと耐久性のある素材で設計されており、信頼性およぼい一貫性に優れたパフォーマンスを保証します。直感的な制御機能とインテリジェント機能を備えたこのリニアドライブは、シームレスな操作と正確な直線運動タスクを可能にします。Afag ES40-HP 電動スライドによるオートメーション機能の強化は、産業環境で最適な直線運動効率と生産性を実現する理想的な選択肢です。

Your selection:
    ES40-100-HP
    ES40-100-HP-SL
    ES40-200-HP
    ES40-300-HP
    ES40-400-HP
    ES40-500-HP
    100 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    500 mm
    1.7 m/s
    1.8 m/s
    2 m/s
    203 N
    1024 N
    1 - 6 の 6 製品の結果
    列を選択
     タイプ
    ストローク長
    速度 最大
    連続力
    ピーク力 Fx
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    50465225

    Afag 電動そり ES40-HP 50465225

     タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
    ES40-100-HP-SL100 mm2 m/s203 N1024 N
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50465226

    Afag 電動そり ES40-HP 50465226

     タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
    ES40-100-HP100 mm2 m/s203 N1024 N
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50465227

    Afag 電動そり ES40-HP 50465227

     タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
    ES40-200-HP200 mm1.8 m/s203 N1024 N
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50465228

    Afag 電動そり ES40-HP 50465228

     タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
    ES40-300-HP300 mm1.8 m/s203 N1024 N
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50465229

    Afag 電動そり ES40-HP 50465229

     タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
    ES40-400-HP400 mm1.8 m/s203 N1024 N
    リストに追加
    No Image Available For Product
    50465230

    Afag 電動そり ES40-HP 50465230

     タイプストローク長速度 最大連続力ピーク力 Fx
    ES40-500-HP500 mm1.7 m/s203 N1024 N
    リストに追加