仕様
| タイプ | ES40-100-HP-SL |
| 固定グリッド | 48 x 48 mm |
| 固定ねじ | M6 |
| 最低運転温度 | 0 °C |
| 最高運転温度 | 50 °C |
| 最低保管温度 | 0 °C |
| 最高保管温度 | 50 °C |
| 空気湿度 | < 90 % |
| ストローク H | 100 mm |
| 正味重量 | 10.08 kg |
| 移動重量 | 4.27 kg |
| 定格電圧 | 72 V DC |
| ドライブ | リニアモーター、電動 |
| 保護タイプ | IP30 |
| 速度 最大 | 2 m/s |
| 最大加速度 m/s2 | 55 m/s² |
| 永久力 | 203 N |
| ピーク力 | 1024 N |
| 力定数 | 32 N/A |
| 反復精度 | +/- 0.05 mm |
| 外部ストローク測定システムでの繰り返し精度 | +/- 0.02 mm |
| 取付け位置 | 任意 |
| 納品ユニットに含まれています | 2x 中央揃えソケット Ø12x4.8, 4x 組み立てネジ M8x25 |
| 付属品 | MagSpring側面/前面, 外部位置計測システム ES40, モーターケーブル-M17, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 T01-72/1500 マルチ、3-相 |
| 代りの付属品 | その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源 |