Afag シリーズ SA-6 テレスコープスピンドル軸 50113800

部品番号:

AVENTICS-50113800

Base module SA-6-200

仕様

タイプSA-6-200
スピンドル径12.7 mm
スピンドルのピッチ25,4
ドライブシャフト径8 mm
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H200 mm
正味重量3.65 kg
移動重量1.32 kg
ギア重量0.44 kg
モーター重量1.57 kg
騒音レベル65 dB (A)
最大駆動トルク0.85 Nm
スピンドル慣性質量52.19 g cm²
ドライブACサーボ
保護タイプIP30
速度 最大1.5 m/s
最大加速度 m/s225 m/s²
ピーク力200 N
測定システムResolver
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意