Sample alt text

困難な運用上の課題に対処

自動車、食品・飲料、包装などの業界のお客様は、Emerson のフロアからクラウドまでのソリューションを活用して、野心的な目標を達成しています。 当社の高度なハードウェアとソフトウェアを活用することで、センサーからクラウドへとデータをシームレスに移動させ、リアルタイムのインサイトを引き出して、生産性、安全性、サステナビリティを向上させます。 最先端の分析技術、流体制御、モーションシステムにより、運用を最適化し、プロセスを効率化し、ネットゼロ目標の達成を推進します。 信頼あるブランドとインダストリ 4.0 の革新技術を活用し、お客様は生産体制を将来にわたって強化し、変化の激しい市場で比類のない効率性を実現しています。

自動車の画像
パーソナライズされたアカウントを使用して、簡単なチェックアウト、注文の管理、見積もりの追跡などができます。
今すぐアカウントに登録
自動車の画像
販売店、代理店、またはインテグレーターとつながり、必要なサポートを 1 か所で受けることができます。
詳細

リソース

エンジニアリングツール

コンフィギュレータ、計算ツールなどをご覧ください

知識の管理

知識記事などを見つける

ライフサイクルサービス

当社のさまざまなサービス提供について、詳しくご覧ください

注目の製品カテゴリ

バルブ

業界をリードする豊富な製品ラインアップから、お客様の特定のニーズに対応する、省エネルギーで柔軟性の高いバルブをお選びいただけます。

供給ソリューション

特殊な用途における小型部品の仕分け、分離、供給を最適化するモジュール式の柔軟な供給・分解システム。

空気圧

持続可能な性能と用途に合った正確な構成のためのアクチュエータ、バルブ、バルブシステムをご用意しています。

圧力レギュレータ

極めて過酷な用途において、非常に信頼性の高い圧力制御、エネルギー効率、アプリケーションの安全性を実現します。

電動アクチュエータとドライブ

多様でスケーラブルな制御と Emerson の PACEdge システムとの統合が可能な VFD、サーボ モーター 、リニアアクチュエータ

バルブ監視

電気、空気圧、磁気による検出および制御を含む、汎用および特殊用途向け製品。

ハンドリングソリューション

標準またはカスタマイズされたピック&プレースシステム用の電気および空気圧ドライブ、リニアおよび回転軸、グリッパー、およびその他のコンポーネント。

注目のソリューション

自動車

高度な自動化を活用することで、製造プロセスを改善し、生産時間の短縮と効率性の向上を実現します。

インテリジェントオートメーション

インテリジェントオートメーションは、持続可能性とパフォーマンスを高め、リソースの使用を最適化し、廃棄物を削減します。

ファクトリーオートメーション

Industry 4.0 の導入に対してフロアツークラウドアプローチを採用することで、製造の改善を推進します。

食品・飲料とパッケージング

パッケージング、製造、自動化のための効率的かつ安全で柔軟なソリューションを開発します。

QuickShip

今日の競争の激しい市場では、ダウンタイムは許されません。 Emerson は、お客様が必要とする部品や最終組立製品を迅速に生産・出荷することをお約束します。

注目のストーリー

ディスクリート・オートメーション・ブランド

マイイメージ
マイイメージ
マイイメージ
マイイメージ
マイイメージ
マイイメージ

Colgate-Palmolive は Emerson のスマートセンサー技術を活用した圧縮空気モニタリングによりネットゼロカーボン目標を追求