Afag PEZ-100 シリーズポータル軸 50231524

部品番号:

AVENTICS-50231524

Portal axis PEZ-100-XXX

仕様

タイプPEZ-100
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径55 mm
最少周囲温度0 °C
最高周囲温度50 °C
ストローク 最大5260 mm
正味重量18.3 kg
移動重量5 kg
重量 +100 mm ストローク1.4 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ100 x 114 mm
モジュール長さH + 638 mm
歯付きベルト幅50 mm
溝サイズ 下/側面8/6 mm
溝間隔 下68 mm
リニアガイド数1
トルク89.1 Nm
保護タイプIP30
送り定数280 mm/U
速度 最大5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大円周力2000 N