Afag PEZ-80 シリーズポータル軸 50245032

部品番号:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

仕様

タイプPEZ-80
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径40 mm
ストローク 最大5330 mm
正味重量10.1 kg
移動重量3 kg
重量 +100 mm ストローク0.83 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ80 x 80 mm
モジュール長さH + 511 mm
歯付きベルト幅38 mm
溝サイズ 下/側面8/6 mm
溝間隔 下52 mm
リニアガイド数1
トルク23.4 Nm
保護タイプIP30
送り定数215 mm/U
最小速度5 m/s
速度 最大5 m/s
最大加速度 m/s250 m/s²
最大円周力684 N
反復精度+/- 0.05 mm