Afag シリーズ SA-1 テレスコープスピンドル軸 50249014

部品番号:

AVENTICS-50249014

Base module SA-1-150

仕様

タイプSA-1-150
スピンドル径8 mm
スピンドルのピッチ12 mm
ドライブシャフト径5 mm
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H150 mm
正味重量1.2 kg
移動重量0.65 kg
ギア重量0.15 kg
モーター重量0.45 kg
騒音レベル65 dB (A)
最大駆動トルク0.07 Nm
スピンドル慣性質量6.22 g cm²
ドライブACサーボ
保護タイプIP30
速度 最大1.2 m/s
最大加速度 m/s225 m/s²
ピーク力50 N
測定システムResolver
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意