Afag PEZ-52 シリーズポータル軸 50394895

部品番号:

AVENTICS-50394895

Portal axis PEZ-52-XXX

仕様

タイプPEZ-52
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ホローシャフト径22 mm
ストローク H1800 mm
正味重量2.5 kg
移動重量0.8 kg
重量 +100 mm ストローク0.34 kg
プロファイル断面 幅 x 高さ52 x 56 mm
モジュール長さH + 296 mm
歯付きベルト幅25 mm
溝サイズ 下/側面5/5 mm
溝間隔 下36 mm
リニアガイド数1
トルク5 Nm
保護タイプIP 30
送り定数126 mm/U
速度 最大3 m/s
最大加速度 m/s230 m/s²
最大円周力250 N
反復精度+/- 0.05 mm
取付け位置任意