Afag 電気スレッジ ES12 50433802

部品番号:

AVENTICS-50433802

Electro slide ES12-20

仕様

タイプES12-20
固定グリッド30 x 30 mm
固定ねじM4
固定ねじ 代替的なM3
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度10 °C
最高保管温度40 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H20 mm
正味重量0.37 kg
移動重量0.126 kg
定格電圧< 75 V DC
ドライブリニアモーター、電動
保護タイプIP30
速度 最大2 m/s
最大加速度 m/s230 m/s²
永久力3.6 N
ピーク力10.7 N
力定数6.43 N/A
反復精度+/- 0.02 mm
取付け位置水平
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 4x 組み立てネジ M4x22
付属品アダプター ES8/12 LinMot, モーターケーブル-M16, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器