Afag シリーズ SA-3 テレスコープスピンドル軸 50471887

部品番号:

AVENTICS-50471887

Base module SA-3-150-FL

仕様

タイプSA-3-150-FL
スピンドル径10 mm
スピンドルのピッチ5
ドライブシャフト径6 mm
最低運転温度10 °C
最高運転温度40 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
ストローク H150 mm
正味重量1.95 kg
移動重量0.9 kg
ギア重量0.25 kg
モーター重量0.6 kg
騒音レベル65 dB (A)
最大駆動トルク0.17 Nm
スピンドル慣性質量17.24 g cm²
ドライブACサーボ
保護タイプIP30
速度 最大0.5 m/s
最大加速度 m/s225 m/s²
ピーク力300 N
測定システムResolver
反復精度+/- 0.01 mm
取付け位置任意