Afag シリーズ RA-40-2F-5E ロータリー軸 50473200

部品番号:

AVENTICS-50473200

Rotary axis RA-40-2F-5E-30-G-ZE

仕様

タイプRA-40-2F-5E-30-G-ZE
最低運転温度0 °C
最高運転温度50 °C
最低保管温度0 °C
最高保管温度50 °C
空気湿度< 90 %
正味重量0.89 kg
電気的な実施5 x 2 A
液体の実施2
持続的なトルク1.2 Nm
回転角度エンドレス
最大回転数280 1/min
最大駆動モーメント2.4 Nm
翻訳1.250694444
エンコーダタイプSV-TLL ABZ, 61440 Inc/U
反復精度+/- 0.0017 mm
取付け位置任意
納品ユニットに含まれています2x 中央揃えスリーブ Ø7x3, 2x Oリング 2.5x0.62 mm
付属品アダプター, イニシエーターケーブル/-延長, モーターケーブル-M16, 制御器 C1xxx-1S, C1xxx-1S用プラグセット, USB-RS232 制御器用コンバーター, 電源 S01-72/500、1-相
代りの付属品その他のモーターケーブル, その他の制御器, その他の電源