製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO 203 シリーズ プレシフロー 比例制御電磁弁

ASCO 203 シリーズ は、空気/ガス、低真空での使用、および水の流れを正確に制御するために設計されたPosiflow比例電磁弁シリーズです。バルブは、食品と飲料、医療とライフサイエンス、および水と廃水の用途向けに最適です。

Your selection:
    Solenoid
    NPT
    Brass
    FB
    HB
    1/2"
    24 DC
    22.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    Solenoid Valve
    5 Day
    1 - 4 の 4 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    圧力ポート/継手
    本体材質
    コイルクラス
    パイプ/ポートサイズ
    電圧
    ワット数
    バルブ機能
    製品の種類
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8203G002DC24/DCD

    ASCO 8203G002DC24/DCD

    作動方式圧力ポート/継手本体材質コイルクラスパイプ/ポートサイズ
    ソレノイドNPT真鍮FB1/2"
    $858.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    HB8203G002DC24/DCD

    ASCO HB8203G002DC24/DCD

    作動方式圧力ポート/継手本体材質コイルクラスパイプ/ポートサイズ
    ソレノイドNPT真鍮HB1/2"
    $922.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SD8203G002DC24/DC

    ASCO SD8203G002DC24/DC

    作動方式圧力ポート/継手本体材質コイルクラスパイプ/ポートサイズ
    ソレノイドNPT真鍮FB1/2"
    $875.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    SV8203G002DC24/DC

    ASCO SV8203G002DC24/DC

    作動方式圧力ポート/継手本体材質コイルクラスパイプ/ポートサイズ
    ソレノイドNPT真鍮HB1/2"
    $938.00
    リストに追加