製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8203G002DC24/DCD

部品番号:

Asco-8203G002DC24/DCD

$858.00

数量:
カートに追加
お求め先
1/2 X 1/2 2NC BRASS 22.6/F W

仕様

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number*000000*
Coil ClassFB
Coil Number238710-106-D
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 2NC BRASS 22.6/F DC