ASCO 210シリーズ 電磁弁

ASCO 210 シリーズは、液体、腐食性、空気/不活性ガス用の経済的で大流量の電磁弁シリーズです。幅広い圧力定格、サイズ、弾力性のある材料を備えた超高信頼性の2方向バルブは、長い耐用年数と低い内部漏れを提供します。工業用途には、洗車設備、空気圧縮機、ポンプ、洗濯設備、工業用水管理が含まれます。

1 - 10 の 110 製品の結果
列を選択
流量 (Cv)
媒体
パイプ/ポートサイズ
シーリング材
バルブ機能
周波数
本体材質
証明書
コイルクラス
最小作動圧(軽油)
最大作動圧 (水)
圧力ポート/継手
最小作動圧(水)
最大作動圧 (空気)
最小周囲温度
最小作動圧(空気)
最大作動圧 (軽油)
最大周囲温度
オリフィス
製品の種類
作動方式
ワット数
電圧
クイックシップ可
可用性
ベストマッチ
ベストマッチ
製品名(A-Z)
製品名(Z-A)
製品 SKU(A-Z)
製品 SKU(Z-A)
No Image Available For Product
8210B020

ASCO 8210B020 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
0.88空気、不活性ガス;水1/4"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B021

ASCO 8210B021 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
1.2空気、不活性ガス;水3/8"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B026

ASCO 8210B026 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
6空気、不活性ガス;水;軽油3/4"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B027

ASCO 8210B027 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
13.5空気、不活性ガス;水;軽油1"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B054

ASCO 8210B054 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
13空気、不活性ガス;水;軽油1"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B055

ASCO 8210B055 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
15空気、不活性ガス;水;軽油1 1/4"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B056

ASCO 8210B056 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
22.5空気、不活性ガス;水;軽油1 1/2"NBR2 方向 - 2/2 常時閉
No Image Available For Product
8210B057

ASCO 8210B057 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
13空気、不活性ガス;水;軽油1"NBR2方向 - 2/2 常時開
No Image Available For Product
8210B058

ASCO 8210B058 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
15空気、不活性ガス;水1 1/4"NBR2方向 - 2/2 常時開
No Image Available For Product
8210B059

ASCO 8210B059 Solenoid Valve

流量 (Cv)媒体パイプ/ポートサイズシーリング材バルブ機能
22.5空気、不活性ガス;水;軽油1 1/2"NBR2方向 - 2/2 常時開