ASCO 212 複合弁

ASCOは、8212 プラスチック電磁弁としても知られている 212 シリーズで複合バルブテクノロジーを完成させました。堅牢で設置が容易なバルブは、商業および工業用途の浄水および空調システム用に特別に設計されています。市場で最高の圧力と温度の定格(最大150 psiおよび150°F)を持つ 212 シリーズは、複合形バルブの他のタイプに見られる故障と信頼性の問題を解決します。軽量のエンジニアリングプラスチックボディは、最大 100 万回の作動サイクルを実現するように構築およびテストされています。212 シリーズには、ASCO の新しい FasN ユニバーサル接続システムが搭載されています。これは、世界最速で最も安全なバルブ接続技術です。

Your selection:
    Solenoid
    FB
    FT
    4.5
    7
    13
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    NPT
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    6.3 W
    6.9 W
    10 W
    11 W
    Solenoid Valve
    1"
    1/2"
    3/4"
    5 Day
    1 - 10 の 403 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    最小周囲温度
    コイルクラス
    流量 (Cv)
    最大周囲温度
    バルブ機能
    圧力ポート/継手
    電圧
    ワット数
    製品の種類
    パイプ/ポートサイズ
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F0

    ASCO 8212A019L0100F0

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB4.5
    $259.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F1

    ASCO 8212A019L0100F1

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFT4.5
    $259.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F4

    ASCO 8212A019L0100F4

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB4.5
    $259.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0100F6

    ASCO 8212A019L0100F6

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB4.5
    $259.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F0

    ASCO 8212A019L0101F0

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB
    $411.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F1

    ASCO 8212A019L0101F1

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFT
    $411.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F4

    ASCO 8212A019L0101F4

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB
    $411.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0101F6

    ASCO 8212A019L0101F6

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB
    $411.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0200F0

    ASCO 8212A019L0200F0

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFB4.5
    $282.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8212A019L0200F1

    ASCO 8212A019L0200F1

    作動方式最小周囲温度コイルクラス流量 (Cv)最大周囲温度
    ソレノイドFT4.5
    $282.00
    リストに追加