ASCO™ 8212A019L0101F4

部品番号:

Asco-8212A019L0101F4

$411.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/4 2NC COMPOS6.3 /F W

仕様

Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2"
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFB
Coil Number400147-221-D
Voltage24 AC
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 3/4 2NC PLAS 6.3/F AC