ASCO 344シリーズ ピストン/ポペット 電磁弁

ASCO 344シリーズ バルブには、さまざまな用途で大流量を実現するピストン式ポペット設計が組み込まれています。頑丈で堅牢な構造により、空気または水で使用できます。344シリーズは、分析および診断機器、バイオ燃料、加熱機器、ライフサイエンス生産、精製での使用に適しています。

Your selection:
    Solenoid - Direct Acting
    DIN Rail
    Brass
    Bore 1
    Bore2
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HC
    HT
    KF
    LP
    LP3
    SC
    SD
    25
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    125
    130
    150
    250
    300
    10
    20
    25
    125
    200
    250
    -4.00
    32.00
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    125
    200
    250
    300
    125
    130
    150
    250
    300
    104.00
    125.00
    149.00
    0.8
    1.4
    1.5
    5.2
    5.6
    10
    NPT
    1"
    1/2"
    1/4"
    3/4"
    3/8"
    Solenoid Valve
    10
    4 way
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    100 AC
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    230 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    0.48 W
    0.55
    0.55 W
    0.7 W
    0.75 W
    1.4
    1.4 W
    1.7
    1.7 W
    6.1
    6.1 W
    8.1
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    10.6 W
    11.6
    11.6 W
    17.1
    17.1 W
    20.6 W
    24.6
    24.6 W
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 の 1000 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    電子機器取付接続
    本体材質
    ボア
    コイルクラス
    最小作動圧(軽油)
    媒体
    最大作動圧 (空気)
    最大作動圧(PSI)
    最大作動圧 (軽油)
    最小周囲温度
    周波数
    最大作動圧 (水)
    最大作動圧(PSI)
    最大周囲温度
    流量 (Cv)
    最小作動圧(空気)
    圧力ポート/継手
    パイプ/ポートサイズ
    製品の種類
    最小作動圧(水)
    製品の重量
    バルブ機能
    電圧
    ワット数
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8344G000AC120/60D

    ASCO 8344G000AC120/60D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,049.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000AC220/50D

    ASCO 8344G000AC220/50D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,049.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000AC220/60D

    ASCO 8344G000AC220/60D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,328.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000AC24/60,22/50D

    ASCO 8344G000AC24/60,22/50D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,049.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000AC24/60D

    ASCO 8344G000AC24/60D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,049.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000AC240/60,220/50D

    ASCO 8344G000AC240/60,220/50D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,049.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000AC240/60D

    ASCO 8344G000AC240/60D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,049.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000MOAC110/50D

    ASCO 8344G000MOAC110/50D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮F
    $1,202.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000MOAC115/50D

    ASCO 8344G000MOAC115/50D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,481.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8344G000MOAC120/60,110/50D

    ASCO 8344G000MOAC120/60,110/50D

    作動方式電子機器取付接続本体材質ボアコイルクラス
    ソレノイド - 直動真鍮FB
    $1,202.00
    リストに追加