ASCO™ 8344G000AC24/60,22/50D

部品番号:

Asco-8344G000AC24/60,22/50D

$1,049.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4 BRASS 17.1/F W

仕様

Body MaterialBrass
Function4 way
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Kit Number302710
Coil ClassFB
Coil Number238610-105-D
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W BRASS 17.1/F AC