ASCO  553シリーズ ソレノイド・スプール・バルブ

ASCO 553シリーズ は、過酷な環境で空気または不活性ガスを制御するのに理想的な、コンパクト・ソレノイド・スプール・バルブシリーズです。このバルブのユニークなデザインは、ハード T シールと柔軟な O リングを組み合わせ、バブルタイトシャットオフ、汚れ防止、数百万サイクルの信頼性を実現します。551シリーズは、½インチNPTおよびBSP接続を備えた陽極酸化アルミニウム、ブラス、およびステンレス鋼の本体で提供されます。化学薬品、精製、食品および飲料の用途、およびライフサイエンス処理で見られる過酷な条件に適しています。

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    FT
    Solenoid Valve
    1/2"
    NPT
    4 way
    12 DC
    24 AC
    24 DC
    110 AC
    120 AC
    6.3 W
    5 Day
    1 - 10 の 29 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    周波数
    本体材質
    証明書
    コイルクラス
    製品の種類
    媒体
    シーリング材
    最小周囲温度
    パイプ/ポートサイズ
    最大作動圧 (空気)
    最小作動圧(空気)
    オリフィス
    最大作動圧 (水)
    最大周囲温度
    圧力ポート/継手
    バルブ機能
    電圧
    ワット数
    クイックシップ可
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110-120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110-120/50D

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド50 HzアルミニウムFT
    $621.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC110/50D

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド50 HzアルミニウムFT
    $621.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/50D

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド50 HzアルミニウムFT
    $621.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60,110/50D

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド50/60 HzアルミニウムFT
    $621.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSAC120/60D

    ASCO EF8553A001MSAC120/60D

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイド60 HzアルミニウムFT
    $621.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8553A001MSDC24/DCD

    ASCO EF8553A001MSDC24/DCD

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    ソレノイドアルミニウムFT
    $621.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NF8553A313.24/DC

    ASCO NF8553A313.24/DC

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NF8553A322.24/DC

    ASCO NF8553A322.24/DC

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NF8553A413.24/DC

    ASCO NF8553A413.24/DC

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    リストに追加
    No Image Available For Product
    NF8553A417.115/50

    ASCO NF8553A417.115/50

    作動方式周波数本体材質証明書コイルクラス
    リストに追加