ASCO™ EF8553A001MSAC120/60,110/50D

部品番号:

Asco-EF8553A001MSAC120/60,110/50D

$621.00

数量:
カートに追加
2 X 1-3/ 2 NC Brass 22.6/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/2 X 1/2 4W ALUM 6.3/F AC