ASCO™ 8316G382 Solenoid Valve

ASCO 8316G382 is a line of high-flow, 3-way solenoid valves, which can be used to pilot large actuators and provide quick closing of large control valves.

Your selection:
    Solenoid
    Explosion Proof (Class 1 Div 1 / Zone 1)
    Safe area - General Purpose
    5 Day
    Same Day
    F
    140
    150
    -20
    15
    Solenoid Valve
    12 DC
    24 DC
    48 DC
    1.4
    1.4 W
    1.7 W
    NPT Body Connection
    Screw terminals
    NPT
    Class F - DC Surge Suppression
    Air service at (-40 degrees)
    Junction box
    Manual operator
    1 - 10 の 47 製品の結果
    列を選択
    作動方式
    電圧
    地域区分
    接続タイプ
    可用性
    ベストマッチ
    ベストマッチ
    製品名(A-Z)
    製品名(Z-A)
    製品 SKU(A-Z)
    製品 SKU(Z-A)
    No Image Available For Product
    8316G382MBDC24/DCD

    ASCO 8316G382MBDC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,268.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G382VMBDC24/DCD

    ASCO 8316G382VMBDC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,268.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G382VMBMODC24/DCD

    ASCO 8316G382VMBMODC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,447.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    8316G382VMODC24/DCD

    ASCO 8316G382VMODC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC安全区域 - 汎用NPT 本体接続5 Day
    $1,399.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G382DC48/DCD

    ASCO EF8316G382DC48/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド48 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,636.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G382MBDC12/DCD

    ASCO EF8316G382MBDC12/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,405.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G382MBDC48/DCD

    ASCO EF8316G382MBDC48/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド48 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,684.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G382VDC12/DCD

    ASCO EF8316G382VDC12/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド12 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,357.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G382VDC24/DCD

    ASCO EF8316G382VDC24/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド24 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,357.00
    リストに追加
    No Image Available For Product
    EF8316G382VDC48/DCD

    ASCO EF8316G382VDC48/DCD

    作動方式電圧地域区分接続タイプ可用性
    ソレノイド48 DC防爆(クラス 1、ディビジョン 1 / ゾーン 1)NPT 本体接続5 Day
    $1,636.00
    リストに追加