製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ 8210G100AC110/50D

部品番号:

Asco-8210G100AC110/50D

$1,250.00

数量:
カートに追加
2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F W AC

仕様

Body MaterialBrass
Flow (Cv)43
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Min to Max Operating Pressure (Air)5 - 150 PSI
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 125 PSI
Min to Max Operating Pressure (Light Oil)5 - 90 PSI
Product Weight8.91 lbs
Kit Number304355
Coil ClassFT
Coil Number238210-032-D
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 8.1/F AC
Holding Current (VA)16
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY