ASCO™ 8551G402AC12/60D

部品番号:

Asco-8551G402AC12/60D

$794.00

数量:
カートに追加
1 X 1-5/ 2 NC Aluminum 15.8/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-001-D
Voltage & Frequency12 Volts AC with 60 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 10.1/F AC