ASCO™ 8551G402AC24/60D

部品番号:

Asco-8551G402AC24/60D

$530.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4 ALUMIN10.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function4 way
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-005-D
Voltage24 AC
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 10.1/F AC