ASCO™ EF8327G055DC110/DCD

部品番号:

Asco-EF8327G055DC110/DCD

$1,744.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 3U STAINL11.6/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage110DC
Product Weight0.00 lbs
Kit Number131237
Coil ClassFT
Coil Number238714-032-D
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 3U S.S. 11.6/F DC