ASCO™ EF8551A018MSAC120/50D

部品番号:

Asco-EF8551A018MSAC120/50D

$663.00

数量:
カートに追加
1/2 X 3/8 4 Brass 6.1 /F W

仕様

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Order Code21768
Coil ClassFT
Coil Number266762-902-D
Voltage & Frequency120 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.3/F AC