ASCO™ EF8551G303DC48/DCD

部品番号:

Asco-EF8551G303DC48/DCD

$940.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4NC BRASS 1.4 /F W

仕様

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage48DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number238714-912-D
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRASS 1.4/F DC