ASCO™ EF8551G303MODC12/DCD

部品番号:

Asco-EF8551G303MODC12/DCD

$728.00

数量:
カートに追加
1-1/X 1-1/ 2 NC Brass 6.1 /H W

仕様

Body MaterialBrass
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number238714-903-D
Voltage12 Volts DC
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC BRASS 1.4/F DC