ASCO™ EFL8214G084AC110/50K

部品番号:

Asco-EFL8214G084AC110/50K

$1,368.00

数量:
カートに追加
2 X 2-3/ 2NO ALUMIN20.1/F W

仕様

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number322468
Coil ClassFB
Coil Number272614-129-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NO ALUM 20.1/F AC