ASCO™ EFMF8551G302DC24/DCD

部品番号:

Asco-EFMF8551G302DC24/DCD

$1,108.00

数量:
カートに追加
3/4 X 3/4 2 NC Brass 10.1/H W

仕様

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.7/F DC