ASCO™ EFMF8551G309DC24/DCD

部品番号:

Asco-EFMF8551G309DC24/DCD

$967.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/16 2 NC Brass 10.1/H W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC