ASCO™ EFMF8551G309MODC24/DCD

部品番号:

Asco-EFMF8551G309MODC24/DCD

$1,019.00

数量:
カートに追加
1/2 X 9/16 2 NC Brass 6.1 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC