ASCO™ EFMF8551G310DC24/DCD

部品番号:

Asco-EFMF8551G310DC24/DCD

$1,556.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.7 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length5
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC