製品とソフトウェア

産業

サービスとサポート

販売パートナー

製品とソフトウェア

Marine Controls

ASCO™ EVL8316H381VMBDC12/DCK

部品番号:

Asco-EVL8316H381VMBDC12/DCK

$1,428.00

数量:
カートに追加
1/4 X 5/16 3NC STAINL0.55/F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)1.50
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage12DC
Product Weight3.04 lbs
Kit Number325074-V
Coil ClassF
Coil Number274714-910-K
Min to Max Ambient Temperature32 - 149 °F
Min to Max Fluid Temperature32 - 149 °F
Orifice Size5/16 in
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 5/16 3NC SS 0.55/F DC
Seating ElastomerFKM
Mounting DirectionANY