ASCO™ EVMFL8551G309DC24/DCK

部品番号:

Asco-EVMFL8551G309DC24/DCK

$1,027.00

数量:
カートに追加
1/4 X 1/4 4NC STAINL1.7 /F W

仕様

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassF
Coil Number276007-006-K
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC S.S. 1.7/F DC